| 测量原理 | 导电性 | |
| 应用 | 过程、电厂 | |
| 特点 | 两电极电导率传感器,适用高温应用场合。 | |
| 测量范围 | k=0.01:0...20.0 µS/cm k=0.1:0...200.0 µS/cm | |
| 测量原理 | 电极同轴安装,满足高温应用要求 | |
| 设计 | 两电极电导率传感器,电极同轴安装 连接头和铸铝材质的冷却单元,带整体电缆接头PG16。 | |
| 材质 | 电极:1.4571 密封圈:Kalrez、陶瓷 | |
| 外形尺寸 | 电极直径:25 mm (0.984 inch) 插入深度:50...115 mm (1.97...4.48 inch) 重量:3 kg | |
| 过程温度 | 最高250°C (482°F) | |
| 过程压力 | 最大40 bar (580 psi) | |
| 温度传感器 | 内置Pt100 | |
| 防爆认证 | ATEX | |
| 连接 | 过程连接G1" | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他证书 | 标定证书上带电极常数 | |