技术参数

电导率
测量原理导电性
应用过程、电厂
特点两电极电导率传感器,适用高温应用场合。
测量范围k=0.01:0...20.0 µS/cm
k=0.1:0...200.0 µS/cm
测量原理电极同轴安装,满足高温应用要求
设计两电极电导率传感器,电极同轴安装
连接头和铸铝材质的冷却单元,带整体电缆接头PG16。
材质电极:1.4571
密封圈:Kalrez、陶瓷
外形尺寸电极直径:25 mm
(0.984 inch)
插入深度:50...115 mm
(1.97...4.48 inch)
重量:3 kg
过程温度最高250°C
(482°F)
过程压力最大40 bar
(580 psi)
温度传感器内置Pt100
防爆认证ATEX
连接过程连接G1"
防护等级IP67
其他证书标定证书上带电极常数