| 测量原理 | 导电性 | |
| 应用 | 电厂、冷凝水、锅炉给水 | |
| 特点 | 双电极传感器,适用纯水和超纯水的高温应用。 | |
| 测量范围 | k=0.01:0...20 µS/cm k= 0.1:0...200 µS/cm | |
| 测量原理 | 电导式电导率传感器,带电抛光处理的不锈钢电极。 | |
| 设计 | - 大同轴安装电极,适用快速流入的介质。 | |
| 材质 | - 不锈钢1.4571 密封圈PEEK / EPDM | |
| 外形尺寸 | 电极直径:25 mm 插入深度:50...115 mm | |
| 过程温度 | 最高160°C (320°F) | |
| 过程压力 | 最高40 bar(100°C) 580 psi(212°F) | |
| 温度传感器 | 内置Pt100 | |
| 防爆认证 | ATEX | |
| 连接 | 过程连接:通过G1"和NPT1"整体电缆与变送器相连。 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他证书 | 标定证书上带电极常数 | |