技术参数

电导率
测量原理导电性
应用电厂、冷凝水、锅炉给水
特点双电极传感器,适用纯水和超纯水的高温应用。
测量范围k=0.01:0...20 µS/cm
k= 0.1:0...200 µS/cm
测量原理电导式电导率传感器,带电抛光处理的不锈钢电极。
设计- 大同轴安装电极,适用快速流入的介质。
材质- 不锈钢1.4571
密封圈PEEK / EPDM
外形尺寸电极直径:25 mm
插入深度:50...115 mm
过程温度最高160°C
(320°F)
过程压力最高40 bar(100°C)
580 psi(212°F)
温度传感器内置Pt100
防爆认证ATEX
连接过程连接:通过G1"和NPT1"整体电缆与变送器相连。
防护等级IP67
其他证书标定证书上带电极常数