| 测量原理 | 电感式 | |
| 应用 | 食品与饮料行业 | |
| 特点 | 专用于饮料行业应用,尤其适用: 相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。 | |
| 测量范围 | 200µS/cm...1000mS/cm 电极常数:11.0/cm 1/cm | |
| 测量原理 | 电感式电导率测量 | |
| 设计 | 卫生型设计,采用FDA认证型天然PEEK | |
| 材质 | 接液部件:天然PEEK 表面光洁度:Ra<0.9µm 316L EPDM | |
| 过程温度 | 过程温度:-10...110°C (14...230°F) 高温消毒:130°C/5 bar(最多60分钟) (266°F/72.5 psi) | |
| 过程压力 | 12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 5 bar(72.5 psi)/130°C(266°F) | |
| 温度传感器 | Pt 1000(Class B),温度响应时间T90 < 50秒。 | |
| 连接 | 牛奶管道防腐接头DN40和DN50、接头2" ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40-125。 螺纹G11/2 SS、G1 1/2 PVC、埋头螺母2 1/4 Inch PVC | |
| 防护等级 | IP69 | |
| 输出 | 电导率和温度。0/4...20 mA | |
| 其他证书 | 3A、FDA | |