技术参数

电导率
测量原理电感式
应用食品与饮料行业
特点专用于饮料行业应用,尤其适用:
相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。
测量范围200µS/cm...1000mS/cm
电极常数:11.0/cm 1/cm
测量原理电感式电导率测量
设计卫生型设计,采用FDA认证型天然PEEK
材质接液部件:天然PEEK
表面光洁度:Ra<0.9µm
316L
EPDM
过程温度过程温度:-10...110°C
(14...230°F)
高温消毒:130°C/5 bar(最多60分钟)
(266°F/72.5 psi)
过程压力12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
5 bar(72.5 psi)/130°C(266°F)
温度传感器Pt 1000(Class B),温度响应时间T90 < 50秒。
连接牛奶管道防腐接头DN40和DN50、接头2" ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40-125。
螺纹G11/2 SS、G1 1/2 PVC、埋头螺母2 1/4 Inch PVC
防护等级IP69
输出电导率和温度。0/4...20 mA
其他证书3A、FDA