| 测量原理 | 电感式 | |
| 应用 | 食品、饮料和制药行业和生物技术中。 | |
| 特点 | 专用于卫生型应用,尤其适用: 相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。 | |
| 测量范围 | 100 µS/cm...2000 mS/cm 电极常数k:6.31/cm | |
| 测量原理 | 电感式电导率测量 | |
| 设计 | 卫生型设计,采用FDA认证型天然PEEK ,通过所有卫生型认证 | |
| 材质 | 接液部件:天然PEEK 表面光洁度:Ra<0.9µm | |
| 过程温度 | 过程温度:-10...125°C (14...257°F) 高温消毒:150°C/5 bar(最多 60分钟) (302°F/72.5 psi) | |
| 过程压力 | 12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 8 bar(116 psi)/125°C(257°F) | |
| 温度传感器 | Pt 1000(Class B),温度响应时间T90 < 27秒。 | |
| 连接 | 牛奶接头、防腐接头、卡箍ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40...125、Neumo Biocontrol D50。 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 输出 | 电导率和温度,0/4...20 mA,HART,Profibus。 | |
| 其他证书 | FDA、EHEDG、3A、生物活性(USP class VI part 87和88) | |