测量原理 | 电感式 | |
应用 | - 碱液/酸液浓度控制 - 管道系统中的相分离 - 瓶清洗系统的监测和控制 - 饮料厂、牛奶厂和酿酒厂中的产品监测 - CIP系统控制 | |
特点 | 一体式电感式电导率测量系统,用于高电导率介质测量。 | |
测量范围 | 100µS/cm...2000 mS/cm | |
测量原理 | 电感式测量系统包含变送器和传感器。 | |
设计 | 不锈钢材质的一体式变送器,搭配PEEK材质的电感式传感器使用,一体式或分体式测量系统。 | |
材质 | 外壳:不锈钢1.4301,抛光处理;窗口:聚碳酸酯;传感器:PEEK、不锈钢1.4435;密封:Chemraz | |
过程温度 | 最高140°C (最长30分钟) 284°F( 最长30分钟) | |
过程压力 | 最大12 bar (90°C) (174 psi(194°F)) | |
温度传感器 | Pt100 | |
防爆认证 | 否 | |
防护等级 | IP67 | |
输入 | 单通道变送器,包含温度。 | |
输出 | 电导率和温度,0/4...20 mA,HART,Profibus。 |