| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 污水、过程、制药、食品、造纸 | |
| 安装 | 整套全自动清洗和校验系统,含可选可伸缩式安装支架 | |
| 特点 | Memosens数字式传感器的全自动清洗、监测和校验系统 | |
| 测量原理 | Automated cleaning and calibration of Memosens pH and ORP sensors installed in retractable assemblies. | |
| 设计 | 紧凑型清洗系统,连接可伸缩式安装支座,含变送器CM442 | |
| 外形尺寸 | 268 x 1170 x 770 mm (l x h x w) 10.55 x 46.06 x 28.74 inch (l x h x w) | |
| 连接 | DCS/PLS,连接Modbus TCP、Ethernet IP、Profinet、ProfibusDP、OPC UA和电流输入和输出 | |
| 输入 | 1 to 2x Memosens digital sensor 1x 0/4 to 20mA input 4x digital input | |
| 输出 | DCS/PLS connection via Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, digital and analog signals | |
| 其他证书 | CE、CSA通用型认证 | |