技术参数

氯气
测量原理
应用饮用水:保证可靠消毒
冷却水:避免微生物生长
食品:确保食品质量
公用工程,确保二氧化氯安全出现和消失
特点荧光法二氧化氯测量
测量范围痕量:0...5 mg/l ClO2
标准:0...20 mg/l ClO2
高:0...200 mg/l ClO2
测量原理- 密闭(覆膜)传感器
- 连接120 mV电源,阴极上的二氧化氯(ClO2)被还原成氯化物
设计荧光法两电极传感器,带PVDF覆膜
材质传感器杆:PCV
膜片:PVDF
覆膜帽:PVDF
密封圈:FKM
外形尺寸直径:25 mm (0.98 in)
长度:161 mm (6.34 in)
过程温度+0...55°C (32...130°F),不结冰
过程压力1 bar (14.5 psi)
温度传感器10k NTC
连接Memosens头