测量原理 | 二氧化氯 | |
应用 | 饮用水:保证可靠消毒 冷却水:避免微生物生长 食品:确保食品质量 公用工程,确保二氧化氯安全出现和消失 | |
特点 | 荧光法二氧化氯测量 | |
测量范围 | 痕量:0...5 mg/l ClO2 标准:0...20 mg/l ClO2 高:0...200 mg/l ClO2 | |
测量原理 | - 密闭(覆膜)传感器 - 连接120 mV电源,阴极上的二氧化氯(ClO2)被还原成氯化物 | |
设计 | 荧光法两电极传感器,带PVDF覆膜 | |
材质 | 传感器杆:PCV 膜片:PVDF 覆膜帽:PVDF 密封圈:FKM | |
外形尺寸 | 直径:25 mm (0.98 in) 长度:161 mm (6.34 in) | |
过程温度 | +0...55°C (32...130°F),不结冰 | |
过程压力 | 1 bar (14.5 psi) | |
温度传感器 | 10k NTC | |
连接 | Memosens头 |