技术参数
氯气
测量原理
二氧化氯
应用
污水、游泳池水
特点
覆膜法二氧化氯测量
测量范围
0.05...20ppm二氧化氯;
测量原理
- 密闭传感器(覆膜)。
- 阴极上二氧化氯(ClO2)降价至氯,约120mV。
设计
覆膜法2电极传感器,带PTFE膜片
材质
传感器杆:PVC
隔膜:PTFE
覆膜帽:PBT (GF30)、PVDF
外形尺寸
直径:约25mm
长度:160mm
过程温度
2...45 °C
过程压力
0...1bar
温度传感器
带NTC温度传感器
连接
整体电缆