| 测量原理 | 余氯 | |
| 应用 | 水处理(饮用水、服务水、过程水、配水网络) | |
| 特点 | 荧光法余氯测量 | |
| 测量范围 | 0.01..5 mg/l / 0.05..20mg/l余氯 | |
| 测量原理 | 覆膜法传感器 | |
| 设计 | 传感器安装在流通式安装支架中(CCA250) 或浸入式使用(顶部为螺纹NPT 3/4) Memosens技术。 | |
| 材质 | 传感器杆:PVC。膜片:PTFE | |
| 外形尺寸 | 传感器本体直径:25mm 流通池密封底座直径:31mm 总长度:148mm | |
| 过程温度 | 0..45°C,不结冰 | |
| 过程压力 | 环境压力...2bar abs | |
| 温度传感器 | 内置(Memosens) | |
| 连接 | Memosens | |