| 测量原理 | 余氯 | |
| 应用 | 水、污水、游泳池水 | |
| 特点 | 荧光法余氯测量。 | |
| 测量范围 | 0.05...20ppm余氯;pH 4...8.2 | |
| 测量原理 | - 密闭传感器(覆膜)。 - 在阴极上次氯酸还原成氯,固定电压为20mV。 | |
| 设计 | 密闭的覆膜法两电极传感器,带PTFE覆膜。 | |
| 材质 | 传感器杆:PVC 隔膜:PTFE 覆膜帽:PBT (GF30)、PVDF | |
| 外形尺寸 | 直径:约25mm 长度:160mm | |
| 过程温度 | 10...45°C | |
| 过程压力 | 0...1bar | |
| 温度传感器 | 可选带NTC温度传感器 | |
| 连接 | 整体电缆连接 | |