| 测量原理 | ||
| 应用 | 饮用水、过程水、污水、游泳池水 | |
| 特点 | 荧光法总氯测量。 | |
| 测量范围 | 0.1...10ppm总氯;pH 6.5...9.5 | |
| 测量原理 | - 总氯包括余氯(HOCl、OCl)和结合氯(氯化物)。 - 工作电极和反电极之间的极化电压恒定,产生电化学反应。 - 与pH的关系可忽略。 | |
| 设计 | 密闭的荧光法双电极总氯传感器。 | |
| 材质 | 传感器杆: PVC 覆膜帽:PPE | |
| 外形尺寸 | 直径:约25mm 长度:210mm | |
| 过程温度 | 5...45°C | |
| 过程压力 | 0...3bar | |
| 温度传感器 | 内置NTC温度传感器 | |
| 连接 | TOP68接头 | |