技术参数

氯气
测量原理余氯
应用饮用水、水、污水、游泳池水、过程
特点四线制氯/二氧化氯变送器,安装在现场型外壳中。使用“CAL”按键简单进行标定。
设计过载保护、报警继电器、多种控制器功能(P(ID))、温度显示、两行显示、电流输出相互电气隔离。
外形尺寸247mm x 170mm x 115mm
输入氯/二氧化氯传感器和pH/ORP传感器。
输出- 氯/二氧化氯、pH、温度:0/4...20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA