| 测量原理 | ||
| 应用 | 饮用水、水、污水、游泳池水、过程 | |
| 特点 | - 流通式安装支架,提供3个不同的安装位置:1个氯/二氧化氯/总氯传感器和2个pH/ORP电极。 | |
| 设计 | - 流通式安装支架,Plexiglas材质,带流量控制功能,接近开关用作报警继电器。 - 三个不同的安装位置 - 直接在安装支架中标定,因为使用的螺纹标定帽。 - 可选清洗设备,适用氯/二氧化氯/总氯传感器。 | |
| 材质 | Plexiglas(PMMA) | |
| 外形尺寸 | 85mm x 85mm x 240mm | |
| 过程温度 | 最高45°C | |
| 过程压力 | 最大4bar | |