| 测量原理 | 比色 | |
| 特点 | 全自动样品预处理单元,主要用于使用过滤样品的过程测量设备 | |
| 尺寸 | 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in (hxwxd) | |
| 设计 | 反冲洗过滤系统,提供多种过滤单元安装方式:浮动、链条和浸入管。与安装支座CYH112完全兼容。 | |
| 过程温度 | 4...40 °C (39...104 °F) | |
| 环境温度 | 不带加热单元:5...50 °C (41...122 °F) 带加热单元:-20...50 °C (-4...122 °F) | |
| 过程压力 | 常压 | |
| 特殊要求 | 清洗液和压缩空气反冲洗功能。 通过Liquiline System CA80进行控制和设置,提供详细诊断功能。 | |
| 应用 | 从市政和工业污水处理厂中采样。工业过程中的水溶液采样。 | |
| 电源 | 100...120/200 / 200...240 V AC 10 %,50/60 Hz | |
| 耗材 | 软管和过滤单元清洗液CY820 | |