技术参数

分析仪
测量原理比色
特点全自动样品预处理单元,主要用于使用过滤样品的过程测量设备
尺寸194 x 237 x 162 mm
7.64 x 9.33 x 6.38 in
(hxwxd)
设计反冲洗过滤系统,提供多种过滤单元安装方式:浮动、链条和浸入管。与安装支座CYH112完全兼容。
过程温度4...40 °C (39...104 °F)
环境温度不带加热单元:5...50 °C (41...122 °F)
带加热单元:-20...50 °C (-4...122 °F)
过程压力常压
特殊要求可选压缩空气反冲洗(Memosens型)。通过Liquiline System CA80进行控制和设置。单机型,带时间控制功能。
应用从市政和工业污水处理厂中的曝气池和二沉池中采样。工业过程中的水溶液采样。
电源100...120/200 / 200...240 V AC 10 %,50/60 Hz
耗材软管和过滤单元清洗液CY820