测量原理 | 比色 | |
特点 | 全自动样品预处理单元,主要用于带压管道 | |
尺寸 | 机柜型 870 x 372 x 343 mm 34.25 x 14.65 x 13.50 in 安装在CA80立柜中 828 x 327 x 327 mm 32.6 x 12.87 x 12.87 in 基本型 811 x 334 x 131 mm 31.93 x 13.15 x 5.16 in | |
设计 | 反冲洗过滤系统,提供多种安装方式: 面板安装 安装在CA80的机柜中 基本型 - 过滤单元 | |
过程温度 | 4...40 °C (39...104 °F) | |
环境温度 | 4...40 °C (39...104 °F) | |
过程压力 | 1.5...4.0 bar (21.76...58.01 psi) 适用自动清洗: 2.0...5.0 bar (29.0...72.5 psi);至少高于过程压力0.5 bar (7.3 psi) | |
特殊要求 | 可选压缩空气或水反冲洗 通过Liquiline System CA80控制 单机工作,带时间控制功能 | |
应用 | 带压管道采样 市政和工业污水处理厂中的初沉池和二沉池 工业过程中的水溶液采样 | |
电源 | 100...120/200 / 200...240 V AC ±10 %,50/60 Hz |