| 测量原理 | 电位计/ ISE | |
| 特点 | 在线营养参数测量
离子选择电极系统连续测量氨氮和硝氮 | |
| 尺寸 | 直径:75mm (2.95inch) 插入深度:510mm (20.1 inch) | |
| 设计 | 离子选择电极,适用氨氮和/或硝氮、钾离子或氯离子 pH -(参比)电极 离子选择电极,用于补偿截面干扰 温度传感器 | |
| 过程温度 | 2...40°C (36...100°F) | |
| 环境温度 | -20...50°C (-4...120°F) | |
| 过程压力 | 过压值:400 mbar (160 inH2O) | |
| 应用 | 废水 | |
| 测量范围 | 氨氮:
0.1...1000 mg/l(NH4-N) • 硝酸盐: 0.1...1000 mg/l(NO3-N) • 钾: 1...1000 mg/l • 氯: 1...1000 mg/l | |