| 测量原理 | 比色 | |
| 特点 | 总磷分析仪 | |
| 尺寸 | 机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜外壳 1693 | |
| 设计 | 开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层 | |
| 过程温度 | 4...40 °C (39.2...104 °F) | |
| 环境温度 | 5...40° C (41...104°F) | |
| 过程压力 | 在大气压下,小于0.2 bar | |
| 探头处的流速 | 最小5 ml/min | |
| 探头的一致性 | 低含固量(TS < 50 mg/l (ppm)),均匀 | |
| 特殊要求 | 轻松升级至测量站,最多可以连接四路Memosens数字式传感器 自动标定和自动清洗 用户自行设置测量、清洗和标定间隔时间 自抽取式分析仪,带光学计量单位l 稀释单元(可选) 数字式通信,允许远程访问 | |
| 应用 | 监测和优化市政污水处理厂和工业废水处理厂的净化能力 监测污水处理厂出水口,用于归档记录 监测和优化活性污泥池 | |
| 电源 | 100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz | |
| 输出 | 2路0/4 ... 20 mA 网页服务器、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP | |
| 输入 | 1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选) | |
| 测量范围 | 0.05 ... 10 mg/l 0.5 ... 50 mg/l | |
| 耗材 | 使用时需要使用试剂和标液CY80TP。 | |