| 测量原理 | 比色 | |
| 特点 | 水溶液测量的总磷酸盐分析仪 遵循标准比色法测量原理 - 钼蓝法 - 符合DIN EN 1189或钼黄法。 | |
| 尺寸 | 机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜外壳 1693 | |
| 设计 | 开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层 | |
| 过程温度 | 4...40 °C (39.2...104 °F) | |
| 环境温度 | 5 ... 40C ( 41 ... 104F) | |
| 过程压力 | 在大气压下,小于0.2 bar | |
| 探头处的流速 | 最小5ml/min (0.17 fl.oz/min) | |
| 探头的一致性 | 悬浮固体浓度 浊度低于50 NTU,均匀水溶液 | |
| 应用 | 市政和工业污水处理厂净化能力的监测和优化 | |
| 电源 | 100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz | |
| 输出 | 2路0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP | |
| 输入 | 1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选) | |
| 测量范围 | 0.05 ... 2.5 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.05 ... 10 mg/l PO4-P(钼蓝法) 0.5 ... 20 mg/l PO4-P(钼钒法) 0.5 ... 50 mg/l PO4-P(钼钒法) | |
| 耗材 | 使用时需要使用试剂和标液CY80H和CY800(钼蓝法) 。使用维护套件CAV800进行定期维护。 | |