| 测量原理 | 比色 | |
| 特点 | 饮用水中硝酸盐过程分析仪 | |
| 尺寸 | 机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜 1693 x 530 x 417 mm 66.65 x 20.87 x 16.42 in | |
| 设计 | 开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层 | |
| 过程温度 | 4...40 °C (41...104 °F) | |
| 环境温度 | 5...40 °C (41...104 °F) | |
| 过程压力 | 在大气压下,绝压小于0.2 bar | |
| 探头处的流速 | 最小5ml/min (0,17 fl.oz/min) | |
| 探头的一致性 | 悬浮固体浓度 浊度低于50 NTU,均匀水溶液 | |
| 特殊要求 | 轻松地将测量站升级至连接四路Memosens数字式传感器 自动标定和自动清洗 用户自定义设置测量、清洗和标定间隔时间 可选标液冷却单元 可选双通道型 用户自定义测量范围 模块化设计,轻松实现功能扩展 | |
| 应用 | 饮用水和矿泉水应用中的硝酸盐限定值监测 | |
| 电源 | 100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz | |
| 输出 | 2路0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP(可选) 以太网(可选) 报警继电器 | |
| 输入 | 1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选) | |
| 测量范围 | 10...500 µg/l NO2-N 0.1...1.0 mg/l NO2-N 0.2...3.0 mg/l NO2-N | |
| 耗材 | 使用时需要使用试剂和标液CY80NO和CY800 。使用维护套件CAV800进行定期维护。 | |