| 测量原理 | 比色 | |
| 特点 | 化学需氧量(COD)分析仪 | |
| 尺寸 | 机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜 1693 x 530 x 417 mm 66.65 x 20.87 x 16.42 in | |
| 设计 | 开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层 | |
| 过程温度 | 4...40 °C (39...104 °F) | |
| 环境温度 | 5...40 °C (41...104 °F) | |
| 过程压力 | 大气压 | |
| 探头处的流速 | > 100 ml/min. | |
| 探头的一致性 | 均匀水样 | |
| 特殊要求 | 轻松升级至测量站,最多可以连接四路Memosens数字式传感器 自动标定和自动清洗 用户自行设置测量、清洗和标定间隔时间 自抽取式分析仪,带光学计量单位l 稀释单元(可选) 数字式通信,允许远程访问 | |
| 应用 | 环境监测,以及工业废水和市政污水处理中的限定值监测 | |
| 电源 | 100...120 VAC / 200...240 VAC ± 10% 50 ± 1或60 ± 1.2 Hz | |
| 输出 | 2路0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP(可选) 网页服务器(可选) EtherNet/IP PROFIBUS DP 报警继电器 | |
| 输入 | 1个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选) | |
| 测量范围 | 10...5000 mg/l O2 COD 40...20000 mg/l O2 COD | |
| 耗材 | 使用时需要使用试剂和标液CY80COD。 | |