测量原理 | 电位计/ ISE | |
特点 | 锅炉给水、蒸汽、冷凝水和离子交换器中钠离子分析仪 | |
尺寸 | 850 x 450 x 250 mm 33.5 x 17.7 x 9.8 inch | |
设计 | 不锈钢盘1.4301 | |
过程温度 | 10...45°C 50...113°F | |
环境温度 | 5...40°C 41...104°F | |
过程压力 | 1...5 bar(绝压) 14.5...72.5 psi | |
探头处的流速 | 10...15 l/h 2.64...3.96 gal/h | |
应用 | 锅炉给水、废水循环系统、冷凝水和离子交换器中在线钠离子监测 | |
电源 | 100 ...240 V AC,50/60 Hz | |
输出 | 0/4 ...20 mA | |
测量范围 | 0.1...2000 µg/l (ppb) Na | |
耗材 | CA76NA钠离子电极, CA76NA pH组合电极 CA76NA标液5100 ppb Na |