| 测量原理 | 超声波流量测量 | |
| 产品标题 | 捆绑式流量计,可以安装在狭小受限空间内使用,最多可带3路I/O.
配备FlowDC功能,即使短前直管段长度也能保证设计精度.
液烃和化学品等各类流体的双向流量测量. | |
| 传感器特点 | 高安全标准 —— 通过SIL认证、国际防爆认证. 高信号稳定性 —— 免维护,通过耦合垫直接安装在管道外部. 测量可靠,不受管道材质的影响 —— 传感器可以安装在GRP管道和塑料管道上测量.
安装灵活,无需中断过程. 宽公称口径范围:DN 15...4000 (½...160"). 介质温度:–40...+550°C (–40...+1022°F). | |
| 变送器特点 | 完整查看过程信息和诊断信息 —— 多种用户自定义输入/输出组合方式. 降低复杂性和多样性 —— 用户自定义输入/输出功能. 配备自校验功能 —— 采用Heartbeat Technology心跳技术.
分体式仪表最多可带3路输入/输出(I/O). 自带背光显示屏,触摸键操作,支持WLAN访问. 通过传感器电缆连接传感器和变送器. | |
| 公称口径范围 | 双通道,单声路或双声路:DN 15...4000 (1/2...160") | |
| Sensor materials | 捆绑式系统:
传感器安装座:不锈钢1.4301/304、1.4404/316L 传感器外壳:不锈钢1.4301/304、1.4404/316L 固定绑带:不锈钢1.4301/304、1.4404/316L | |
| 测量变量 | 体积流量、声速、流速、累积流量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:
DN 15:±3% o.r. DN 25...200:±2% o.r. > DN 200:±2% o.r. | |
| 测量范围 | 0...15 m/s (0...50 ft/s) | |
| 最大过程压力 | 无 | |
| 介质温度范围 | DN15...65 (½...2½"):–40...+150°C (–40...+302°F)
DN 50...4000 (2...160"):–40...+170°C (–40...+338°F) DN 50...600 (2...24"):+150...550°C (+302...+1022°F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60°C (–40...+140°F)
可选:–50...+60°C (–58...+140°F) | |
| 传感器外壳材质 | 无 | |
| 变送器外壳材质 | 不锈钢1.4409 (CF3M),类似316L,带铸造铝合金AlSi10Mg涂层 | |
| 防护等级 | 分体式仪表(传感器):IP68 Type 6P
分体式仪表(变送器):IP66/67 Type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
可选:WLAN 通过现场显示和调试工具进行仪表设置 | |
| 输出 | 3路输出:
4...20 mA HART(有源/无源) 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(有源/无源) 双路脉冲输出(有源/无源) 继电器输出 | |
| 输入 | 状态输入
4...20 mA输入 | |
| 数字通信 | HART、Modbus RS485 | |
| 电源 | 24 VDC 100...230 VAC 100...230 VAC / 24 VDC(非危险区) | |
| 防爆认证 | ATEX、FM/CSA、EAC、UK Ex、KC | |
| 产品安全性 | CE、C-tick、EAC | |
| 功能安全性 | 功能安全性符合IEC 61508标准,安全关联应用符合IEC 61511标准 | |
| 计量认证和证书 | 流量计已完成功能验证,针对所有工作频率(0.3 MHz除外),参考测试口径如下:5 MHz频率在口径DN 50上验证。其他频率在口径DN 100上验证
在认证标定装置上完成仪表功能验证(符合ISO/IEC 17025标准) Heartbeat Technology心跳技术符合ISO 9001:2015标准章节7.1.5.2 a的溯源认证要求 | |