| 测量原理 | ||
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_8187.
Clamp-on flow measurement of process water, salt water, demineralized water, drinking & wastewater. | |
| 传感器特点 | Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 2000/80"). Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Automatic recovery of data for servicing.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824. | |
| 公称口径范围 | 单通道,1或2个声路:DN15...4000 (1/2...160")
双通道,1或2个声路:DN15...4000 (1/2...160") | |
| 接液部件材质 | 捆绑式系统:
传感器座 1.4308/CF-8 传感器外壳1.4301/304 捆绑带1.4301/304 | |
| 测量变量 | 体积流量测量通道1和2、平均体积流量、体积流量差值、声速、流速、累积量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:
±3% o.r.,适用口径DN15 ±2% o.r.,适用口径DN25...200 ±2% o.r.,口径大于DN200 | |
| 测量范围 | 0.3...10 m/s (1...33 ft/s) | |
| 最大过程压力 | 不适用 | |
| 介质温度范围 | 捆绑式:–20...+80 °C (–4...+176 °F)
插入式:–40...+80 °C (–40...+176 °F) | |
| 环境温度范围 | -20...+60 °C (-4...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 不适用 | |
| 变送器外壳材质 | 墙装型外壳:粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67 type 4X(变送器),IP68
IP67 type 4X(传感器) IP68 type 6P(可选传感器)。变送器:IP67,type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,三个光敏键操作 | |
| 输出 | 1路4...20 mA HART
1路脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 不适用 | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA、Profibus DP、FOUNDATION Fieldbus | |
| 电源 | 85...260 VAC 20...55 VAC 16...62 VDC | |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA | |
| 其他认证和证书 | 仅校验口径DN15、25、40、50、100、250和400的流量计
船级证书 EAC认证 | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 流量计校验仅适用于口径DN15、25、40、50、100、250和400 | |
| 船级认证和证书 | 船级认证 | |