| 测量原理 | 超声波流量测量 | |
| 产品标题 | 饮用水体积流量计; “捆绑式”传感器可以在管道外部操作 | |
| 传感器特点 | 内置USB数据记录仪 | |
| 公称口径范围 | DN 15...65 - 1/2"...2 1/2" (-40...+100°C或-40...+150 °C) DN 50...300 - 2"...12" -40...+80 °C或0...+170 °C) DN 100...4000 - 4"...160" (-40...+80 °C) | |
| 最大测量误差 | +/-2.0 % | |
| 测量范围 | 0....452'389 m3/h | |
| 最大过程压力 | 无限制 | |
| 介质温度范围 | DN 15...65 -40...+150°C (-40...+302°F) DN 50...300 -40...+170°C (-40...+338°F) DN 100...4000 -40...+80°C (-40...+176°F) | |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 显示/操作 | 四行背光显示 触摸键控制 | |
| 输出 | 内置数据记录仪/现场管理仪 通过U盘便捷传输数据,无需安装其他软件 | |
| 输入 | 4...20mA | |
| 数字通信 | FXA 193 | |