| 测量原理 | 超声波流量测量 | |
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_8209.
std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493.
std_productprofile_product_field_of_application_8210. | |
| 传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_8212. Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. 宽公称口径范围:DN 15...4000 (½...160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090. | |
| 公称口径范围 | 单通道,1或2个声路:DN15...4000 (1/2...160")
双通道,1或2个声路:DN15...4000 (1/2...160") | |
| 接液部件材质 | 捆绑式系统:
传感器座 1.4308/CF-8 传感器外壳1.4301/304 捆绑带1.4301/304 | |
| 测量变量 | 体积流量测量通道1和2、平均体积流量、体积流量差值、声速、流速、累积量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:
±3% o.r.,适用口径DN15 ±2% o.r.,适用口径DN25...DN200 ±2% o.r.,口径大于DN200 | |
| 测量范围 | 0.3...10 m/s (1...33 ft/s) | |
| 最大过程压力 | 不适用 | |
| 介质温度范围 | DN15...65
-40...+100°C (-40...+212 °F) -40...+150°C (-40...+302 °F),可选 DN50...4000 -40...+80°C (-40...+276 °F) -40...+170°C (-40 +338 °F) option | |
| 环境温度范围 | -20...+60 °C (-4...+140 °F)
可选:-40...+60 °C (-40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 不适用 | |
| 变送器外壳材质 | 墙装型外壳:粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67, type 4X:变送器
IP68 type 6P:传感器。变送器:IP67,type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,三个光敏键操作 | |
| 输出 | 1路4...20 mA HART
1路脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 不适用 | |
| 数字通信 | HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus | |
| 电源 | 85...260 V AC
20...55 V AC 16...62V DC | |
| 防爆认证 | ATEX、FM/CSA、NEPSI、TIIS | |
| 其他认证和证书 | 仅校验口径DN15、25、40、50和100的流量计
船级证书 EAC认证 | |
| 产品安全性 | EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 流量计校验仅适用于口径DN15、25、40、50和100 | |
| 船级认证和证书 | 船级认证 | |