| 测量原理 | ||
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_60153_1581515154.
std_productprofile_product_field_of_application_60154_1581515575. | |
| 传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_60155_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60156_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60157_1581515575.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60158_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60159_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60160_1581515675. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_60161_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60162_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60163_1581516129.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60164_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60165_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60166_1581516129. | |
| 公称口径范围 | DN 300...2'000 (12...78") | |
| 接液部件材质 | 传感器外壳:1.4404/DN 17440(316L/AISI)
焊接部件:1.4404/DN 17440(316L/AISI) 测量管:ST 37.2(碳钢) | |
| 测量变量 | 体积流量测量通道1和2、声速、流速、平均体积流量、平均声速、平均流速、累积量 | |
| 最大测量误差 | +/-0.5 % | |
| 测量范围 | 0...47'000 m3/h (0...176 Mgal/min) | |
| 最大过程压力 | PN 16, Cl. 150 | |
| 介质温度范围 | -20...+60 °C (-4...140 °F) | |
| 环境温度范围 | 变送器:
–20...+60 °C (–4...+140 °F) 传感器: –20...+80 °C (–4...+176 °F) | |
| 变送器外壳材质 | 墙装型外壳:粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | 变送器
IP 67 (NEMA 4X) Sensor IP 68 (NEMA 6P) | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,三个光敏键操作 | |
| 输出 | 1路4...20 mA HART
1路脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 不适用 | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA、Profibus DP、FOUNDATION Fieldbus | |
| 电源 | 85...260 VAC
20...55 VAC
16...62 VDC | |
| 防爆认证 | FM CSA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |