| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 添加燃料中应用的流量计,系统集成简单。高压添加燃料应用场合中的压缩天然气(CNG)的精准测量。 | |
| 传感器特点 | 优越的操作安全性:在极端环境条件下可进行可靠测量。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。最大流量为150 kg/min (330 lb/min)。最大过程压力为350 bar (5080 psi)。 | |
| 变送器特点 | 操作简单:降低应用要求。调试快速:预设置仪表。自动恢复数据,用于服务。坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳。脉冲输出和Modbus RS485。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...25 (⅜...1") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4435 (316L) 连接部件:1.4404 (316) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量 | |
| 最大测量误差 | 质量流量:批量的±0.5 % | |
| 测量范围 | 0...150 kg/h (0...330 lb/min) | |
| 最大过程压力 | 350 bar (5080 psi) | |
| 介质温度范围 | –50...+125 °C (–58...+257 °F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 无现场操作 可以通过调试软件设置 | |
| 输出 | 脉冲/频率/开关量输出(无源),相移脉冲 | |
| 输入 | 无 | |
| 数字通信 | Modbus RS485 | |
| 电源 | 10...30 VDC20...28 V AC | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、NEC/CEC、FM、CSA、NEPSI、UL | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、计量交接认证 PTB、BEW、LNE、Rosstandart、NTEP认证 | |
| 压力认证和证书 | CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 添加燃料中应用的流量计,系统集成简单。高压添加燃料应用场合中的压缩天然气(CNG)的精准测量。 | |
| 传感器特点 | 优越的操作安全性:在极端环境条件下可进行可靠测量。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。最大流量为150 kg/min (330 lb/min)。最大过程压力为350 bar (5080 psi)。 | |
| 变送器特点 | 操作简单:降低应用要求。调试快速:预设置仪表。自动恢复数据,用于服务。坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳。脉冲输出和Modbus RS485。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...25 (⅜...1") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4435 (316L) 连接部件:1.4404 (316) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量 | |
| 最大测量误差 | 质量流量:批量的±0.5 % | |
| 测量范围 | 0...150 kg/h (0...330 lb/min) | |
| 最大过程压力 | 350 bar (5080 psi) | |
| 介质温度范围 | –50...+125 °C (–58...+257 °F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 无现场操作 可以通过调试软件设置 | |
| 输出 | 脉冲/频率/开关量输出(无源),相移脉冲 | |
| 输入 | 无 | |
| 数字通信 | Modbus RS485 | |
| 电源 | 10...30 VDC20...28 V AC | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、NEC/CEC、FM、CSA、NEPSI、UL | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、计量交接认证 PTB、BEW、LNE、Rosstandart、NTEP认证 | |
| 压力认证和证书 | CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |