| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | The single‐tube flowmeter for smallest quantities with extended transmitter functionality. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control. | |
| 传感器特点 | Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). | |
| 变送器特点 | Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version. | |
| 公称口径范围 | DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈") | |
| 接液部件材质 | Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
| 最大测量误差 | Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi) | |
| 介质温度范围 | –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) | |
| 环境温度范围 | Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304), corrosion resistant | |
| 变送器外壳材质 | Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast | |
| 防护等级 | IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure | |
| 显示/操作 | 4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible | |
| 输出 | 4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay | |
| 输入 | 2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) | |
| 数字通信 | HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP | |
| 电源 | DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI | |
| 产品安全性 | CE, C-tick, EAC marking | |
| 功能安全性 | Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 | |
| 计量认证和证书 | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR | |
| 压力认证和证书 | CRN | |
| 材料证书 | 3.1 material | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 特点/应用 | 单管测量系统用于最高精度的小流量测量。 | |
| 环境温度 | -20...+65°C (-4...+140°F) | |
| 过程温度 | -50...+200°C (-58...+392°F) | |
| 过程绝压 | PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K | |
| 接液部件 | 904L/1.4539 Alloy C22 2.4602合金 | |
| 输出 | 4...20mA 脉冲/频率(10 KHz),有源/无源 继电器/状态 | |
| 证书和认证 | ATEX FM CSA | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 单测量管流量计,用于极小流量测量,带扩展变送器功能。用于连续过程控制中的极小流量液体和气体的高精度测量。 | |
| 传感器特点 | 最高过程安全性:自排空测量管。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。公称口径:DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")。最大过程压力为400 bar (5800 psi)。 | |
| 变送器特点 | 高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。 | |
| 公称口径范围 | DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0...450 kg/h (0...16.5 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi) | |
| 介质温度范围 | –50...+200 °C (–58...+392 °F) | |
| 环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
| 防护等级 | IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 可以通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器 | |
| 输入 | 2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
| 其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL CRN 3-A、EHEDG | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 压力认证和证书 | CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 单测量管流量计,用于极小流量测量,带扩展变送器功能。用于连续过程控制中的极小流量液体和气体的高精度测量。 | |
| 传感器特点 | 最高过程安全性:自排空测量管。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。公称口径:DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")。最大过程压力为400 bar (5800 psi)。 | |
| 变送器特点 | 高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。 | |
| 公称口径范围 | DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0...450 kg/h (0...16.5 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi) | |
| 介质温度范围 | –50...+200 °C (–58...+392 °F) | |
| 环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
| 防护等级 | IP67,Type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器 | |
| 输入 | 2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
| 其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL CRN 3-A、EHEDG | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 压力认证和证书 | CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG | |