| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | The flowmeter for minimized cost of ownership with a compact or remote transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications. | |
| 传感器特点 | Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Compact dual‐tube system. Medium temperature up to +140 °C (+284 °F). | |
| 变送器特点 | Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version. | |
| 公称口径范围 | DN 8 to 80 (⅜ to 3") | |
| 接液部件材质 | Measuring tube: 1.4539 (904L) Connection: 1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density | |
| 最大测量误差 | Mass flow (liquid): ±0.20 % (standard) Volume flow (liquid): ±0.20 % Mass flow (gas): ±0.75 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 100, Class 600, 63K | |
| 介质温度范围 | –40 to +140 °C (–40 to +284 °F) | |
| 环境温度范围 | Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304), corrosion resistant | |
| 变送器外壳材质 | Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast | |
| 防护等级 | IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure | |
| 显示/操作 | 2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible | |
| 输出 | 3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) | |
| 输入 | Status input | |
| 数字通信 | HART PROFIBUS PA | |
| 电源 | DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI | |
| 产品安全性 | CE, C-tick, EAC marking | |
| 功能安全性 | Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 | |
| 计量认证和证书 | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR | |
| 船级认证和证书 | Marine approval | |
| 压力认证和证书 | PED, CRN | |
| 材料证书 | 3.1 material | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 特点/应用 | 总使用成本低,传统容积式流量计的替代优选。 | |
| 环境温度 | -20...+65°C (-4...+140°F) | |
| 过程温度 | -40...+125°C (-40...+257°F) | |
| 过程绝压 | PN 40...100 Cl150...600 JIS 10...63K | |
| 接液部件 | 904L / 1.4539 | |
| 输出 | 4...20 mA 脉冲/频率 状态 | |
| 证书和认证 | ATEX FM CSA | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 流量计具有最低总使用成本,搭配一体式或分体式变送器使用。在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛。 | |
| 传感器特点 | 使用经济:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。一体式双管系统。最高介质温度为+140 °C (+284 °F)。 | |
| 变送器特点 | 使用经济:专用于标准应用。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。完全符合行业标准:IEC/EN/NAMUR。两行背光显示,按键操作。提供一体式或分体式仪表。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...80 (⅜...3") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.20 %(标准)
体积流量(液体):±0.20 % 质量流量(气体):±0.75 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
| 介质温度范围 | –40...+140 °C (–40...+284 °F) | |
| 环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
| 防护等级 | IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 两行背光显示,按键操作 通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | HART PROFIBUS PA | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
| 其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证 PED、CRN FDA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 船级认证和证书 | 船级认证 | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 流量计具有最低总使用成本,搭配一体式或分体式变送器使用。在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛。 | |
| 传感器特点 | 使用经济:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。一体式双管系统。最高介质温度为+140 °C (+284 °F)。 | |
| 变送器特点 | 使用经济:专用于标准应用。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。完全符合行业标准:IEC/EN/NAMUR。两行背光显示,按键操作。提供一体式或分体式仪表。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...80 (⅜...3") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.20 %(标准)
体积流量(液体):±0.20 % 质量流量(气体):±0.75 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
| 介质温度范围 | –40...+140 °C (–40...+284 °F) | |
| 环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢 | |
| 防护等级 | IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 两行背光显示,按键操作 通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | HART PROFIBUS PA | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
| 其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证 PED、CRN FDA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 船级认证和证书 | 船级认证 | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A | |