| 测量原理 | 涡街 | |
| 产品标题 | Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. | |
| 传感器特点 | 节约成本和时间:出现管道缩径时无需改造现有管路。即使Re 10 000精度依旧不变:涡街流量计本体近乎线性。高长期稳定性:电容式传感器坚固耐用且无漂移。内置一级或二级缩径。最大公称口径(配管)为DN 250 (10")。 | |
| 变送器特点 | Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. | |
| 公称口径范围 | DN 25...250 (1...10") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4408 (CF3M) DSC传感器:1.4435 (316/316L) 连接部件:1.4404 (F316/F316L) | |
| 测量变量 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、能量流、热流量差值、温度 | |
| 最大测量误差 | 体积流量(液体):±0.75 % 体积流量(蒸汽、气体):±1.00 % 质量流量(液体):±0.85% 质量流量(蒸汽、气体):±1.7 % | |
| 测量范围 | 液体:0.26...545 m³/h (0.15...321 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:3.6...7262 m³/h (2.12...4274 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压 | |
| 最大过程压力 | PN 40、Cl. 300、20K | |
| 介质温度范围 | 标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F) 高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F) | |
| 环境温度范围 | 一体式(标准):–40...+80 °C (–40...+176 °F) 一体式(可选):–50...+80 °C (–58...+176 °F) 分体式(标准):–40...+85 °C (–40...+185 °F) 分体式(可选):–50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg涂层;1.4408 (CF3M) | |
| 变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层:1.4404 (316L) | |
| 防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器:IP66/67, type 4X 分体式变送器:IP66/67, type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
通过现场显示屏和调试软件设置 提供分离型显示单元 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(无源) 4...20 mA(无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 4...20 mA (无源信号) | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 电源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,带/不带脉冲/频率/开关量输出) 12...30 VDC(4...20 mA HART,4...20 mA) 12...35 VDC(4...20 mA HART,脉冲/频率/开关量输出,4...20 mA输入) 9...32 VDC(PROFIBUS PA,脉冲/频率/开关量输出) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、TIIS | |
| 产品安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 船级认证和证书 | ABS, LR, BV, DNV, CCS | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | |
| 材料证书 | 3.1材料证书
NACE MR0175/MR0103、PMI(特殊选型)、焊接测试符合ISO 15614‐1标准,类同ASME IX(特殊选型) | |
| 测量原理 | 涡街 | |
| 产品标题 | Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. | |
| 传感器特点 | 节约成本和时间:出现管道缩径时无需改造现有管路。即使Re 10 000精度依旧不变:涡街流量计本体近乎线性。高长期稳定性:电容式传感器坚固耐用且无漂移。内置一级或二级缩径。最大公称口径(配管)为DN 250 (10")。 | |
| 变送器特点 | Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. | |
| 公称口径范围 | DN 25...250 (1...10") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4408 (CF3M) DSC传感器:1.4435 (316/316L) 连接部件:1.4404 (F316/F316L) | |
| 测量变量 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、能量流、热流量差值、温度 | |
| 最大测量误差 | 体积流量(液体):±0.75 % 体积流量(蒸汽、气体):±1.00 % 质量流量(液体):±0.85% 质量流量(蒸汽、气体):±1.7 % | |
| 测量范围 | 液体:0.26...545 m³/h (0.15...321 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:3.6...7262 m³/h (2.12...4274 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压 | |
| 最大过程压力 | PN 40、Cl. 300、20K | |
| 介质温度范围 | 标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F) 高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F) | |
| 环境温度范围 | 一体式(标准):–40...+80 °C (–40...+176 °F) 一体式(可选):–50...+80 °C (–58...+176 °F) 分体式(标准):–40...+85 °C (–40...+185 °F) 分体式(可选):–50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg涂层;1.4408 (CF3M) | |
| 变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层:1.4404 (316L) | |
| 防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器:IP66/67, type 4X 分体式变送器:IP66/67, type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
通过现场显示屏和调试软件设置 提供分离型显示单元 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(无源) 4...20 mA(无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 4...20 mA (无源信号) | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 电源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,带/不带脉冲/频率/开关量输出) 12...30 VDC(4...20 mA HART,4...20 mA) 12...35 VDC(4...20 mA HART,脉冲/频率/开关量输出,4...20 mA输入) 9...32 VDC(PROFIBUS PA,脉冲/频率/开关量输出) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、TIIS | |
| 产品安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 船级认证和证书 | ABS、LR、BV | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | |
| 材料证书 | 3.1材料证书
NACE MR0175/MR0103、PMI(特殊选型)、焊接测试符合ISO 15614‐1标准,类同ASME IX(特殊选型) | |
| 测量原理 | 涡街 | |
| 产品标题 | Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. | |
| 传感器特点 | 节约成本和时间:出现管道缩径时无需改造现有管路。即使Re 10 000精度依旧不变:涡街流量计本体近乎线性。高长期稳定性:电容式传感器坚固耐用且无漂移。内置一级或二级缩径。最大公称口径(配管)为DN 250 (10")。 | |
| 变送器特点 | Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. | |
| 公称口径范围 | DN 25...250 (1...10") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4408 (CF3M) DSC传感器:1.4435 (316/316L) 连接部件:1.4404 (F316/F316L) | |
| 测量变量 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、能量流、热流量差值、温度 | |
| 最大测量误差 | 体积流量(液体):±0.75 % 体积流量(蒸汽、气体):±1.00 % 质量流量(液体):±0.85% 质量流量(蒸汽、气体):±1.7 % | |
| 测量范围 | 液体:0.26...545 m³/h (0.15...321 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:3.6...7262 m³/h (2.12...4274 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压 | |
| 最大过程压力 | PN 40、Cl. 300、20K | |
| 介质温度范围 | 标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F) 高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F) | |
| 环境温度范围 | 一体式(标准):–40...+80 °C (–40...+176 °F) 一体式(可选):–50...+80 °C (–58...+176 °F) 分体式(标准):–40...+85 °C (–40...+185 °F) 分体式(可选):–50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg涂层;1.4408 (CF3M) | |
| 变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层:1.4404 (316L) | |
| 防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器:IP66/67, type 4X 分体式变送器:IP66/67, type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
通过现场显示屏和调试软件设置 提供分离型显示单元 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(无源) 4...20 mA(无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 4...20 mA (无源信号) | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 电源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,带/不带脉冲/频率/开关量输出) 12...30 VDC(4...20 mA HART,4...20 mA) 12...35 VDC(4...20 mA HART,脉冲/频率/开关量输出,4...20 mA输入) 9...32 VDC(PROFIBUS PA,脉冲/频率/开关量输出) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、TIIS | |
| 产品安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 船级认证和证书 | ABS, LR, BV, DNV, CCS | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | |
| 材料证书 | 3.1材料证书
NACE MR0175/MR0103、PMI(特殊选型)、焊接测试符合ISO 15614‐1标准,类同ASME IX(特殊选型) | |