测量原理 | 热式 | |
产品标题 | 用于液体可靠简便监控的流量计。专用于监测导电性和非导电性液体。 | |
传感器特点 | 高过程安全性:内置温度补偿,具有高重复性和高线性度。经济型测量:安装简便,压损可忽略不计且免维护。可靠的流量趋势:多变量测量。插入式仪表的公称口径为DN 40...1000 (1½...40")。提供标准型或卫生型传感器。 | |
变送器特点 | 调试快速高效:引导式操作菜单。高设备稳定性:具有自诊断和错误监控功能。自动恢复数据,用于服务。一体式仪表由24 VDC电源供电。4...20 mA HART,脉冲/频率/开关量输出。 | |
公称口径范围 | DN 40...1000 (1½...40") | |
接液部件材质 | 传感器:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 插入管:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件: ‐ 紧固套管:1.4404 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 ‐ 螺孔:1.4404 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 ‐ 密封线丝:PEEK 450G、1.4404 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 ‐ 卡箍:DN40 DIN 11851、DN50 DIN 11851、DN40 DIN 11864‐1A、DN50 DIN 11864‐1A;1.4404 (316L) | |
测量变量 | 质量流量、校正体积流量、温度 | |
最大测量误差 | 流量:±5 % o.f.s. | |
测量范围 | 226...14 100 000 l/h (60...3 730 000 gal/h) (在参考操作条件下) | |
最大过程压力 | PN 40 | |
介质温度范围 | –20...+100 °C (–4...+212 °F) | |
环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层 | |
防护等级 | IP66/67,Type 4X | |
显示/操作 | 四行显示,按键操作 通过现场显示单元和调试软件设置 | |
输出 | 4...20 mA HART(有源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
输入 | 状态输入 | |
数字通信 | HART | |
电源 | 18...30 VDC | |
防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus | |
其他认证和证书 | 3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Hygienic approvals: EHEDG, 3-A | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
压力认证和证书 | CRN | |
材料证书 | 3.1材料证书 | |
卫生型认证和证书 | 卫生型认证:EHEDG;3A |