| 测量原理 | 热式 | |
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_12715.
std_productprofile_product_field_of_application_12716. | |
| 传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_12717. 经济型测量:安装简单,压损可忽略不计且免维护. 可靠流量趋势:多变量测量.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. 自动恢复数据,用于服务.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399. | |
| 公称口径范围 | DN 80...1500 (3...60") | |
| 接液部件材质 | 超声波传感器:1.4404 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金
插入管:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602合金(特殊选型) 超声波传感器底座:1.4404 (316L) 卡套:1.4404 (316/316L) 线束:PEEK 450G、PVDF 连接密封圈:EPDM、Kalrez 6375、Nitrile和316/316L | |
| 测量变量 | 质量流量、温度、体积流量、能量流 | |
| 最大测量误差 | 气体:1.5% o.r.(10...100% o.f.s.),0.15% o.f.s.(1...10% o.f.s.) | |
| 测量范围 | 20...720000 kg/h (44...1587328 lb/min) | |
| 最大过程压力 | -0.5...20 bar (-7.25...290 psi) | |
| 介质温度范围 | -40...+130 °C (-40...+266 °F) | |
| 环境温度范围 | -20...+60 °C (-4...+140 °F)
可选:-40...+60 °C (-40...+140 °F) | |
| 变送器外壳材质 | 变送器外壳:
一体式:粉末压铸铝 墙装型:粉末压铸铝 分体式现场型:粉末压铸铝 接线盒(分体式):粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67 (NEMA 4X):变送器和传感器 | |
| 显示/操作 | 液晶显示:背光,两行,每行16个字符
通过现场显示和调试软件设置 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(有源/无源)、脉冲、频率、状态 | |
| 输入 | 4...20 mA、状态输入 | |
| 数字通信 | Profibus DP、Profibus PA、Foundation Fieldbus、Modbus | |
| 电源 | 85...260 VAC,45...65 Hz
20...55 VAC,45...65 Hz 16...62 VDC | |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA、NEPSI | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |