| 测量原理 | 热式 | |
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_12695.
std_productprofile_product_field_of_application_12696. | |
| 传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_12697. 经济型测量:安装简单,压损可忽略不计且免维护.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820. | |
| 变送器特点 | 可靠流量趋势:多变量测量. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798. | |
| 公称口径范围 | DN 15...100 (1/2...4") | |
| 接液部件材质 | 超声波传感器:1.4404 (316L);Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金
过程连接:1.4404 (316L/316) 传感器本体: DN 15...25 (1/2"...1"):CF3M-A351 DN 40...100 (1-1/2"...4"):1.4404 (316/316L) 衬套:PEEK GF30、PVDF O型圈:EPDM、Kalrez 6375、Viton FKM | |
| 测量变量 | 质量流量、温度、体积流量、能量流 | |
| 最大测量误差 | 气体:1.5% o.r.(10...100% o.f.s.),0.15% o.f.s.(1...10% o.f.s.) | |
| 测量范围 | 0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN40 / Cl. 300 / 20K | |
| 介质温度范围 | -40...+100 °C (-40...+212 °F) | |
| 环境温度范围 | -20...+60 °C (-40...+140 °F)
可选:...+60 °C (-40...-4 +140 °F) | |
| 变送器外壳材质 | 变送器外壳:
一体式:粉末压铸铝 墙装型:粉末压铸铝 分体式现场型:粉末压铸铝 接线盒(分体式):粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP 67 NEMA 4x | |
| 显示/操作 | 液晶显示:背光,两行,每行16个字符
通过现场显示和调试软件设置 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(有源/无源)、脉冲、频率、状态 | |
| 输入 | 4...20 mA、状态输入 | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485 | |
| 电源 | 85...260 VAC,45...65 Hz
20...55 VAC,45...65 Hz 16...62 VDC | |
| 防爆认证 | ATEX、FM、CSA、NEPSI | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN | |
| 卫生型认证和证书 | 氧气服务(通过BS IEC 60877认证) | |