| 测量原理 | ||
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_8024.
std_productprofile_product_field_of_application_8025. | |
| 传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_8026. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592. | |
| 变送器特点 | Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring. | |
| 公称口径范围 | 松套法兰;松套法兰,成型钢板:DN 25...300 (1...12") 固定法兰:DN 350...2400 (14...90") | |
| 接液部件材质 | 内衬:聚酰胺、硬橡胶 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 | |
| 测量变量 | 体积流量、电导率、质量流量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) | |
| 测量范围 | 9 dm³/min...162 000 m³/h (2.5 gal/min...1030 Mgal/d) | |
| 最大过程压力 | PN 16, Cl. 150 | |
| 介质温度范围 | 硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F) PTFE内衬:–20...+90 °C (–4...+194 °F) | |
| 环境温度范围 | 碳钢法兰:–10...+60 °C (+14...+140 °F) 不锈钢法兰:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | DN 25...300 (1...12"):铝合金AlSi10Mg,带涂层 DN 350...2400 (14...90"):碳钢,带保护漆涂层 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg,带涂层 | |
| 变送器外壳材质 | 聚碳酸酯;铝合金AlSi10Mg涂层 | |
| 防护等级 | 一体式仪表:IP6667,type 4X 分体式传感器(标准):IP6667,type 4X 分体式传感器(可选):IP68,type 6P 分体式变送器:IP66/67,type 4X | |
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 3路输出: 0...20 mA / 4...20 mA HART(有源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 脉冲/频率输出(无源) 开关量输出(无源) | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485 | |
| 电源 | 100...240 VAC / 24 VAC/DC | |
| 防爆认证 | cCSAus | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 卫生型认证和证书 | 饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920 | |