| 测量原理 | ||
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_34675_1508941655.
Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry. | |
| 传感器特点 | Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Nominal diameter: max. DN 600 (24"). Ex approvals for Zone 2. Liner made of PTFE. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353. | |
| 公称口径范围 | DN 15...600 (½...24") | |
| 接液部件材质 | 内衬:PTFE 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽 | |
| 测量变量 | 体积流量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) | |
| 测量范围 | 4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min) | |
| 最大过程压力 | PN 40,Cl. 150,20K | |
| 介质温度范围 | –10...+110 °C (+14...+230 °F) | |
| 环境温度范围 | –10...+60 °C (+14...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg,带涂层;碳钢,带保护漆涂层 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | 一体式仪表:IP67,type 4X 分体式传感器(标准):IP67,type 4X 分体式传感器(可选):IP68,type 6P 分体式变送器:IP67,type 4X | |
| 显示/操作 | 两行背光显示,按键操作 通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率输出(无源) 开关量输出(无源) | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | HART PROFIBUS PA/DP | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX认证、cCSAus认证 | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 压力认证和证书 | PED | |