| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 流量计具有最低总使用成本,搭配紧凑型现场变送器使用。在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛。 | |
| 传感器特点 | 使用经济:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。一体式双管系统。最高介质温度为+140 °C (+284 °F)。 | |
| 变送器特点 | 高性价比:专门针对低端应用,直接集成。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。完全符合工业标准:IEC/EN/NAMUR。两行背光显示,无现场操作。一体式仪表。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...80 (⅜...3") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、体积流量、校正体积流量 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.5 % 体积流量(液体):±0.5 % 质量流量(气体):±1.0 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
| 介质温度范围 | –40...+140 °C (–40...+284 °F) | |
| 环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 两行背光显示,无按键操作(直接操作) 通过调试软件设置 | |
| 输出 | 3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | HART | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
| 其他认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL、船级认证 PED、CRN 3-A | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 船级认证和证书 | 船级认证 | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A | |
| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 流量计具有最低总使用成本,搭配紧凑型现场变送器使用。在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛。 | |
| 传感器特点 | 使用经济:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。一体式双管系统。最高介质温度为+140 °C (+284 °F)。 | |
| 变送器特点 | 高性价比:专门针对低端应用,直接集成。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。完全符合行业标准:IECE/EN/NAMUR。两行背光显示,无现场操作。一体式仪表。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...80 (⅜...3") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、体积流量、校正体积流量 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.5 % 体积流量(液体):±0.5 % 质量流量(气体):±1.0 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
| 测量范围 | 0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K | |
| 介质温度范围 | –40...+140 °C (–40...+284 °F) | |
| 环境温度范围 | 标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP67,Type 4X | |
| 显示/操作 | 两行背光显示,无按键操作(直接集成) 通过调试软件设置 | |
| 输出 | 3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | HART | |
| 电源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR | |
| 船级认证和证书 | Marine approval | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A | |