| 测量原理 | 导电性 | |
| 特点/应用 | 单杆探头,适用高温、极低温和高压应用。耐腐蚀 | |
| 电源/通信 | 继电器 | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...135 °C (-40...275 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...50 bar (真空...725 psi) | |
| 介质的最小电导率 | 20 µS/cm | |
| 主要接液部件 | PTFE、316TI | |
| 过程连接 | G1/2 | |
| 传感器长度 | 0.05...2m (2"...79") | |
| 通信 | 继电器 | |
| 证书和认证 | ATEX | |
| 组件 | 变送器:FTW325 | |
| 应用限制 | 注意介质的最小电导率 | |