| 测量原理 | 导电性 | |
| 特点/应用 | 一个杆式探头。简单截短杆式探头或现场更换杆式探头 | |
| 电源/通信 | 继电器 | |
| 环境温度 | -20...120 °C (-4...248 °F) | |
| 过程温度 | -20...120 °C (-4...248 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...10 bar (真空...145 psi) | |
| 介质的最小电导率 | 20 µS/cm | |
| 主要接液部件 | PFA、316TI | |
| 过程连接 | G 1 1/2A 安装在短管中 | |
| 传感器长度 | 0.05...2m (2"...79") | |
| 通信 | 继电器 | |
| 组件 | 变送器:FTW325 | |
| 应用限制 | 注意介质的最小电导率 | |