| 测量原理 | 导电性 | |
| 特点/应用 | 双杆探头,高耐液体腐蚀 | |
| 电源/通信 | 继电器 | |
| 环境温度 | -20...80 °C (-4...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...150 °C (-40...302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...30 bar (真空...435 psi) | |
| 介质的最小电导率 | 20 µS/cm | |
| 主要接液部件 | PTFE、PFA、316 TI、Alloy B/C4合金、钛、钽、Monel | |
| 过程连接 | G 1 1/2A NPT1 1/2" 法兰DIN /ASME | |
| 传感器长度 | 0.1...4m (4...157ft) | |
| 通信 | 继电器 | |
| 证书和认证 | ATEX、NEPSI | |
| 组件 | 变送器:FTW325 | |
| 应用限制 | 注意介质的最小电导率 | |