| 测量原理 | 电磁 | |
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_8093.
std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419. | |
| 传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_8095_1576681914. std_productprofile_product_benefits_8096_1576681872. Maintenance‐free – no moving parts.
International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). 2-line display with push buttons. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
Device as compact or remote version. HART. | |
| 公称口径范围 | DN 25...2000 1"...78" | |
| 接液部件材质 | 内衬:硬橡胶、聚氨酯 | |
| 测量变量 | 体积流量 | |
| 最大测量误差 | ±0.5% o.r. ± 2 mm/s (±0.5% o.r. ± 0.08 in/s) | |
| 测量范围 | 9 dm3/min...110 000 m3/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d) | |
| 最大过程压力 | PN 40、Class 300、20K | |
| 介质温度范围 | 0...+80 °C (+32...+176 °F),–20...+50 °C (–4...+122 °F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | DN 25...300 (1...12"):铝合金AlSi10Mg涂层
DN 25...2000 (1...78"):碳钢,带保护漆涂层 传感器接线盒(标准):铝合金AlSi10Mg涂层 传感器接线盒(可选):聚碳酸酯 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | 防护等级:IP66/67, type 4X;IP68, type 6P | |
| 显示/操作 | 两行背光显示 按键操作 | |
| 输出 | 4...20mA +脉冲/状态(可设置) | |
| 数字通信 | HART | |
| 电源 | 20...28 VAC
85...250 VAC 20...28 VAC / 11...40 VDC | |
| 防爆认证 | FM CSA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 压力认证和证书 | 证书/测试:PED/VDS | |
| 卫生型认证和证书 | 饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920 | |