技术参数

液体
测量原理电磁
产品标题std_productprofile_product_usp_8093. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
传感器特点std_productprofile_product_benefits_8095_1576681914. std_productprofile_product_benefits_8096_1576681872. Maintenance‐free – no moving parts. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). 2-line display with push buttons.
变送器特点std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. Device as compact or remote version. HART.
公称口径范围DN 25...2000
1"...78"
接液部件材质内衬:硬橡胶、聚氨酯
测量变量 体积流量
最大测量误差 ±0.5% o.r. ± 2 mm/s (±0.5% o.r. ± 0.08 in/s)
测量范围9 dm3/min...110 000 m3/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)
最大过程压力PN 40、Class 300、20K
介质温度范围0...+80 °C (+32...+176 °F),–20...+50 °C (–4...+122 °F)
环境温度范围–40...+60 °C (–40...+140 °F)
传感器外壳材质DN 25...300 (1...12"):铝合金AlSi10Mg涂层
DN 25...2000 (1...78"):碳钢,带保护漆涂层
传感器接线盒(标准):铝合金AlSi10Mg涂层
传感器接线盒(可选):聚碳酸酯
变送器外壳材质粉末压铸铝
防护等级防护等级:IP66/67, type 4X;IP68, type 6P
显示/操作两行背光显示
按键操作
输出4...20mA +脉冲/状态(可设置)
数字通信HART
电源20...28 VAC
85...250 VAC
20...28 VAC / 11...40 VDC
防爆认证 FM
CSA
产品安全性CE认证、C-tick认证、EAC认证
压力认证和证书证书/测试:PED/VDS
卫生型认证和证书饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920