| 测量原理 | ||
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_8063.
For basic water applications, optimized for limited space and plastic pipe installations. | |
| 传感器特点 | Easy, fast centering of the sensor – innovative housing construction. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
std_productprofile_product_differentiating_tech_features_8071. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_8072. International drinking water approvals. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART. | |
| 公称口径范围 | DN 25...100 (1...4") | |
| 接液部件材质 | 内衬:聚酰胺
电极:1.4435 (316L) | |
| 测量变量 | 体积流量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s) | |
| 测量范围 | 9...4700 dm3kg/h (2.5...1250 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 16,Cl. 150,10K
| |
| 介质温度范围 | 0...+60 °C (+32...+140 °F) | |
| 环境温度范围 | –20...+60 °C (–4...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg涂层 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器:IP66/67, type 4X 分体式变送器:IP 67, type 4X | |
| 显示/操作 | 两行显示,按键操作
通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(有源)
脉冲/开关量输出(无源 ) | |
| 输入 | 无 | |
| 数字通信 | HART | |
| 电源 | 11...40 VDC
85...250 VAC(45...65 Hz) 20...28 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | FM CSA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 卫生型认证和证书 | 饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920 | |