AccessoiresToutes les pièces de rechangeConseil
Vous trouverez ici une liste de tous les accessoires et pièces de rechanges disponibles. Pour visualiser un accessoire ou une pièce de rechange relatif au numéro de série de votre appareil, Endress+Hauser peut vous proposer un outil de gestion du cycle de vie de votre instrumentation. Contactez-nous !N° | Référence | Spécification |
| 51001112 | Pièces de rech. pour TMT181/187/188/182 (4 vis, 6 ressorts, 10 rondelles élast.) |
| 71528231 | Adaptateur pour montage sur rail DIN Clip conforme à la norme IEC 60715 pour transmetteurs de tête en température. Unité d'emballage : 2 pièces |
| TAF10- | Boîtier de raccordement Pour transmetteurs tête de sonde E+H Boîtier aluminium AlSI12, DIN1725, IP66 Résistance aux chocs > 7 Joules Nm DIN50014. Temp. -40 à +90°C, joint polyuréthane. 100x100x60mm |