PříslušenstvíVšechny náhradní dílyDoporučení
Zde najdete seznam všech dostupných příslušenství a náhradních dílů. Pokud chcete vidět pouze příslušenství a náhradní díly, specifické pro váš výrobek (výrobky), prosím kontaktujte nás a žádejte naši Správu po dobu životnosti (Life Cycle Management).Č. | Objednací kód | Specifikace |
| | The unit is not repairable |
| 51001112 | Spare part set for TMT181/187/188/182 (4 screws, 6 springs, 10 spring rings)
|
| 51000856 | DIN rail clip according to IEC 60715 for temperature head transmitters.
|
| TXU10- | Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
Version: | AA | 4 pin plug + ReadWin2000 |
|
| READWIN- | Readwin 2000 Operation + Read. softwareMemory Medium: | 1 | CD | Software: | AA | E+H |
|
| TAF10- | Field housing TAF10 Application: E+H Head transmitter. Housing: Alu IP66, 100x100x60mm.
Cable Entry; Protection: | 4 | 2x gland M20x1.5; IP68 | 5 | 2x M20x1.5 cable entry plastic, blue; IP68 | Additional Option: | 1 | Basic version |
|