Nr. | Bestellnummer | Ausführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71389514 | Ausgleichsleitung TC IEC 2x Typ S/R,3St. L=180mm, 3 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71389517 | Ausgleichsleitung TC IEC 2xTyp B, 3 St. L=180mm, 3 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusskopf nur auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 60000517 | Anschlagflansch, DIN EN 50446, 34mm Höchsttemperatur 400 oC, Werkstoff Grauguss. Ohne Gegenflansch und Dichtung. Kein gasdichter Anschluss. Maße: d2=33 mm, a=90 mm, c=70 mm. Klemmbarer Durchmesser von 31mm bis 33mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60022497 | Klemmverschraubung G 1 1/2", 35mm Höchsttemperatur 350 oC. Maximaler Prozessdruck 1 bar. Werkstoff 316Ti (1.4571). Für Rohrdurchmesser 33/33,4mm. Maße: A=G 1 1/2", d=35mm, SW=55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71182602 | Ersatzteilkit Dichtung TA30A / TA30D 5x O-Ring 3,69x1,78 5x 0-Ring 74,7x2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71044061 | Beistellset kpl.TMT82/85/84 (europäisch) 2x Schraube, 2x Feder, 2x Sicherungsscheibe, 1x Dichtung CDI-Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | TMT181- | iTEMP TMT181, Kopftransmitter PCP Temperaturtransmitter,PC-programmierbar. Anwendung: RTD, TC, Ohm, mV. 2-Leiter 4-20mA, galvanische Trennung. Fehlerverhalten: NAMUR NE 43. Montage: Kopf Form B, DIN EN50446. UL gelistet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | TMT84- | iTEMP TMT84, Transmitter PA 2 Sensor Eingänge. Diagnosefunktionen: Sensorüberwachung. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanische Trennung 2kV. Applikation: RTD, TC, Ohm, mV. Stromaufnahme: 11 mA. Montage: Anschlusskopf Form B, DIN EN50446. Werkseinstellung: CH1: Pt100, 3-Leiter, oC. CH2: nicht aktiv. Abweichende Konfiguration optional wählbar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | TMT85- | iTEMP TMT85, Transmitter FF 2 Sensor Eingänge. Diagnosefunktionen: Sensorüberwachung. FOUNDATION Fieldbus Protokoll. Galvanische Trennung 2kV. Applikation: RTD, TC, Ohm und mV. Stromaufnahme: 11mA. Montage: Anschlusskopf Form B, DIN EN50446. Werkseinstellung: CH1: Pt100, 3-Leiter, oC. CH2: nicht aktiv. Abweichende Konfiguration optional wählbar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXA195- | Commubox FXA195 Modem zur Anbindung von HART Feldgeräten an den Computer via USB. Inbetriebnahme von Feldgeräten mit Bediensoftware. :: Zum Anschluss an eigensichere Signalstromkreise (4-20mA). :: SIL2, IEC61508.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXU10- | Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen. Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
READWIN- | Readwin 2000 Bedien- + Auslesesoftware
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | TMT182- | iTEMP TMT182, Kopftransmitter HART Temperaturtransmitter, Protokoll HART. Anwendung: RTD, TC, Ohm, mV. 2-Leiter 4-20mA, galvan.Trennung. Fehlerverhalten: NAMUR NE 43. Montage: Kopf Form B, DIN EN50446. UL gelistet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | TMT82- | iTEMP TMT82, Transmitter HART Messumformer in 2-Leiter Technik. 2 universelle Sensoreingänge. Galv. Trennung 2kV (Eingang/Ausgang). Applikation: RTD, TC, Ohm und mV. ::Hochzuverlässig durch Drifterkennung und Sensorbackup. ::Optional auch für sicherheitsrelevante Anwendungen durch SIL2/3 nach IEC61508.
|